Spre toate informațiile de presă

Transmisie Ethernet prin fibră optică, cu o singură fibră

29.02.2016

Modul SFP cu tehnologie WDM  

Modulele SFP permit o comunicație Ethernet cu o singură fibră

Gama de produse pentru module SFP pentru switchuri Managed Switch au fost extinse acum cu variantele WDM (Wavelength Division Multiplex), pentru 100 Mpbs și 1000 Mbps.

Transmiterea de date în cazul noilor module se face numai prin fibra optică. Tehnologia WDM permite emisia și recepția simultană, precum și o transmitere bidirecțională de date, pe o fibră monomod. Calitatea transmisiei și lățimea de bandă nu sunt limitate. Tehnologia este folosită, de obicei, pentru aplicații bazate pe mișcarea de rotație, precum mașinile de transfer cu masă rotativă sau turbinele eoliene. Switchurile și alte componente de rețea pot fi, astfel, conectate economic și fiabil prin articulațiile optice rotative, cu o singură fibră.


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere