Spre toate informațiile de presă

Noile conectoare mamă pentru carcasă ME-IO

20.05.2018

Noile conectoare mamă pentru carcasă ME-IO  

Noile conectoare mamă pentru carcasă ME-IO

Phoenix Contact își extinde programul de tehnologii de conectare pentru carcase de echipament electronic din seria ME-IO:

Noile conectoare mamă de cablaj imprimat din plastic rezistent la temperaturi înalte LCP care pot fi lipite prin THR sunt potrivite în special pentru integrarea în procesul SMT. Conectoarele mamă cu pași de 3,45 mm și 5,0 mm pun la dispoziție câte două sau trei sloturi pentru conectoarele de cablaj imprimat cu pași de 1,5 mm și 2,5 mm. În acest scop, pentru fișele cu patru şi șase poli sunt disponibile conectoare mamă complet echipate pentru procedeul de lipire în reflow, precum şi modele echipate complet şi parţial pentru cositorire în val. Noile conectoare mamă de cablaj imprimat sunt configurate pentru curenți de până la 8 A, precum și pentru tensiuni de până la 320 V.


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere