Spre toate informațiile de presă

Blocuri terminale pentru instalații destinate clădirilor cu mai multe etaje, care economisesc spațiu

16.04.2018

Design compact și jos pentru utilizarea în panouri de distribuție  

Blocuri terminale pentru instalații destinate clădirilor cu mai multe etaje, cu conexiune cu șurub 10 mm²

Blocurile noastre terminale pentru instalații conving prin designul lor compact și jos.

Asamblați-vă instalațiile din clădire, rapid și cu economie de spațiu. Noi sunt blocurile terminale multinivel UTI 6, adecvate pentru conductori cu secțiune de până la 10 mm². Canalele duble pentru funcții de la fiecare etaj vă oferă distribuția trifazică rapidă în șirul de blocuri terminale. Fiecare punct de conectare se poate inscripționa clar şi se poate identifica cu ușurință în orice poziţie de montaj. Toate blocurile terminale cu deconectare cu conductor de nul și împământare sunt echipate cu o vană de izolare robustă, fără șuruburi, pentru separarea simplă și sigură a conductorului de nul și împământare. Acesta se blochează în pozițiile finale. Blocurile terminale pentru instalații UTI cu conexiune cu șurub sunt compatibile cu sistemele pentru instalații de la Phoenix Contact și posedă caracteristicile sistemului de blocuri terminale CLIPLINE.


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere