Spre toate informațiile de presă

Blocuri terminale pentru cablaj imprimat cu aceeași dimensiune constructivă și tehnologie de conectare diferită

15.04.2018

Blocuri terminale pentru cablaj imprimat cu contur identic, cu conexiune cu arc cu șurub sau push-in  

Blocuri terminale pentru cablaj imprimat cu contur identic, cu conexiune cu arc cu șurub sau push-in

Folosind blocurile terminale pentru cablaj imprimat cu aceeași formă TDPT, creaţi aparate specifice pieţei, cu design unitar.

Datorită dimensiunilor constructive identice, puteți alege în mod flexibil conexiunea cu arc push-in sau cu şurub, păstrând în acelaşi timp designul cablajelor imprimate şi al dispozitivului. Blocurile terminale pentru cablaj imprimat sunt disponibile cu pașii 5,08 mm, 6,35 mm și 10,16 mm, fiind potrivite pentru secțiuni de conductor de la 0,2 mm² până la 16 mm². În funcție de grilă și de secțiunea de conductor ce poate fi conectat, blocurile terminale pentru cablaj imprimat pot transmite curenți de până la 76 A și tensiuni de până la 1.000 V. Toate versiunile oferă o protecție extinsă la șoc în conformitate cu IEC/UL 61800-5-1.


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere