Spre toate informațiile de presă

Noul router Security cu aprobări maritime

14.06.2016

Aparat de securitate FL MGUARD RS4000 TX/TX VPN-M  

Aparat de securitate cu aprobări maritime

Prin gradul mare de siguranță, precum și prin interferențele minime, routerul FL MGUARD RS4000 TX/TX VPN-M este aparatul de siguranță optim pentru cerințele exigente din automatizarea navelor, precum și pentru sistemele onshore și offshore.

Dispozitivul a obținut toate aprobările marilor societăți de clasificare. Un exemplu deosebit pentru utilizarea în construcția de nave este obținerea certificatului BSH și trecerea testului de busolă. Acest certificat permite instalarea dispozitivului la distanță de doar câțiva centimetri de sensibilele busole cu magnet. Astfel, dispozitivul oferă un domeniu extins de temperatură de lucru, de la -40 °C până la +70 °C. De aceea, routerul este ideal și pentru utilizarea în mediile dure din sala mașinilo.


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere