Spre toate informațiile de presă

Cabluri de date M8 configurate cu codare D

07.11.2018

Transmiterea datelor prin Ethernet și PROFINET  

Cablare de date M8

Cu noii conectori M8, datorită dimensiunilor compacte, puteți alimenta cele mai mici dispozitive cu Ethernet și PROFINET.

Transmiterea sigură de date se realizează prin contactele dispuse simetric ale codării D. Comparativ cu conectorii M12, spațiul de montaj este cu până la 30 % mai mic. Cu Power-over-Ethernet, alimentați elementele de câmp concomitent cu date și energie și economisiți astfel spațiu suplimentar. O ecranare specială de 360° asigură o compatibilitate electromagnetică înaltă și o conexiune a ecranajului robustă, rezistentă la vibrații.

Conectorii M8 configurați cu codare D sunt adecvați pentru CAT5 100 MBit/s. Aceștia sunt compatibili PoE până la 4 A la maxim 60 V. Vă stau la dispoziție variante cu materiale special selectate pentru aplicații feroviare.


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere