Spre toate informațiile de presă

Noi conectori de cablaj imprimat în format miniatural

30.05.2016

Conector cablaj imprimat miniatural cu clipuri de blocare laterale  

Anclanșare stabilă: conectori de cablaje imprimate din seria PTSM

Phoenix Contact își lărgește seria de produse PTSM pentru aplicații LED.

Noii conectori de cablaj imprimat PTSM 0,5/.. PL dispun de ochiuri de anclanșare laterale și permit astfel anclanșarea stabilă cu piesa opusă. În combinație cu conectorii de cablaj imprimat invertiți din aceeași serie, conectorii miniaturali sunt adecvați mai ales ca legături compacte wire to wire. Conectorii albi sunt executați în grile de 2,5 mm. Aceasta este concepută pentru curenți de până la 6 A și tensiuni de maxim 320 V. Grație conectării confortabile push-in, pot fi conectați repede și fiabil conductori cu secțiunea de 0,14 mm² până la 0,75 mm². Grație designului plat și de dimensiuni reduse, întreaga serie de produse PTSM este adecvată aplicațiilor LED. Programul cuprinde conectori și blocuri terminale de cablaje imprimate, precum și conectori board to board și wire to wire. Pentru diferitele domenii de utilizare sunt disponibile variante în negru sau alb.


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere