Spre toate informațiile de presă

Sursă de alimentare robustă cu 40 A pentru condiții de mediu dificile

02.02.2017

Sursă de alimentare TRIO Power cu 40 A  

Sursă de alimentare TRIO Power de 40 A pentru mai multă putere

Cu robusta noile variante de surse de alimentare din familia TRIO POWER de la Phoenix Contact, asigurați alimentarea fiabilă a tuturor consumatorilor, chiar și în condiții de mediu dificile.

Noul dispozitiv de 40 A este, la fel ca și precursorii săi, foarte robust. Disponibilitatea înaltă este prima prioritate pentru toate mașinile și sistemele. Sursa de aliimentare TRIO POWER oferă așadar stimularea dinamică care, cu 60 A, deci 150 la sută din curentul nominal, pornețte pentru cinci secunde și sarcini dificile. Designul robust cu rezistență la tensiuni, valoarea MTBF ridicată (Mean Time Between Failure), mai mare de un milion de ore, precum și monitorizarea activă a funcțiilor cu LED-ul OK la curent continuu și contactul uscat de semnalizare garantează o alimentare sigură a tuturor consumatorilor de 24 V c.c. conectați. Cablarea fără unelete cu conexiune push-in economisește timp la instalare. Cu o lățime de 110 mm, dispozitivul trifazic de 40 A face loc în tabloul de distribuție. Domeniul larg de temperatură, de la -25 °C la 70 °C asigură o flexibilitate înaltă de operare. Atât domeniul larg de tensiune de intrare de la 320 la 575 c.a., cât și pachetul de autorizări cuprinzător, permit utilizarea în întreaga lume.


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere