Spre toate informațiile de presă

Panel-PC cu grad de protecție IP65, cu noua generație de procesoare

21.03.2016

Panel-PC IP65  

Panel-PC-uri robuste, IP65, cu procesor Baytrail

Phoenix Contact oferă acum, în familia de Panel-PC-uri VMT 7000, noua generație Intel® Atom™ Seria E3800.

Panel-PC-urile sunt echipate cu Intel® Atom™ E3827 1,75 GHz, o combinație de chipset integrat și procesor cu consum mic de energie. Consumul redus de energie este reflectat și prin căldura reziduală, Panel-PC având un design complet lipsit de ventilatoare. Utilizatorului îi este oferit un PC industrial de sine stătător, cu afișaj tactil industrial și toate interfețele relevante, care poate fi utilizat și în mediile industriale dificile, timp de mai mulți ani și într-un mod eficient energetic, ca unitate de comandă pentru utilizare pe mașini. Panel-PC-urile conving printr-o carcasă elegantă, din aluminiu solid turnat. Pe baza carcaselor cu protecție împotriva prafului și impermeabile, conform gradului de protecție IP65, acestea sunt rezistente la intemperii și etanșe la umiditate. Astfel, dispozitivele pot fi utilizate în domenii de temperatură extreme, de la -20 °C la +55 °C, ceea ce permite, de exemplu, utilizarea în aplicații cu macaraua sau cu stivuitoarele.


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere