Spre toate informațiile de presă

Posibilități extinse de configurare pentru Panel-PC-urile Embeddedline

21.03.2016

Panel-PC din familia Embeddedline  

Panel-PC-uri cu capacitate multitouch din familia Embeddedline

Phoenix Contact și-a echipat Panel-PC-urile Embeddedline cu funcții noi și, astfel, oferă o flexibilitate și mai mare.

Utilizatorul poate alege acum dintre Intel® Atom™ E3845 Quad-Core și un procesor E3827 Dual-Core, prin care este acoperit un domeniu de temperatură mai larg. În acest scop, PC-ul industrial poate fi echipat cu un 2,5“ SSD robust, cu 240 GB. Cine utilizează un sistem de operare standard are la dispoziție Windows 7 Professional. Dispozitivele din familia Embeddedline cu grad de protecție IP65 (frontală), tehnologia LED, operarea multitouch și afișajele de la 7“ până la 18,5“ se combină într-un design atractiv, cu tehnologie performantă. Echipate cu procesoare performante din seria Intel© Atom E3800 (Baytrail) și Intel© HD-Graphics, acestea sunt ideale în special pentru activități de vizualizare a proceselor. Consumul redus de curent electric și designul fără aerisiri asigură o operare și o monitorizare eficientă din punct de vedere energetic, longevivă și ușor de întreținut.


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere