Spre toate informațiile de presă

Conectori circulari noi pentru medii dificile

17.05.2019

Conectori circulari din seria PRC  

Conectori circulari din seria PRC

Phoenix Contact își extinde gama de produse de conectori circulari cu protecție IP din seria PRC.

Conectorii de cablu inversați și cuplajele sunt soluții pentru conexiuni fiabile de tip cablu la cablu în aplicații pentru clădiri, aplicații industriale și utilizări în exterior. Carcasele de bază modulare și inserțiile pentru conectori permit, pentru prima dată, ieșirea în unghi a conductorilor. Carcasele sunt disponibile în diferite versiuni pentru unghiuri de ieșire de 0°, 45° și 90° și, în funcție de aplicație, pot fi prevăzute cu inserții de conector pentru contacte mamă sau tată. Conectorii inversați și inserțiile de conector sunt disponibile în variante cu trei sau cinci poli și oferă un grad înalt de protecție de până la IP69K. Conectorii circulari sunt proiectați pentru curenți de până la 35 A și tensiuni de până la 690 V c.a. (III/2), fiind cu până la 75% mai compacți decât conectorii industriali convenționali. Datorită materialelor rezistente la intemperii, aceștia sunt, de asemenea, adecvați în special pentru utilizarea în interior și în exterior.


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere