Spre toate informațiile de presă

Panouri de repartiție compacte pentru module RJ45

28.09.2017

Panouri de repartiție compacte de 19 pentru RJ45  

Panouri de repartiție compacte de 19" pentru RJ45

Noile panouri de repartiție de 19" de la Phoenix Contact oferă o densitate de instalare mare cu până la 24 de module de conectare RJ45 pe o unitate de înălțime.

Astfel, acestea sunt ideale pentru cablarea eficientă de date în automatizarea industrială și a clădirilor. Panourile de repartiție în gri sau negru sunt proiectate pentru conectarea modulelor de 10 Gbps. Puteți asambla fără sculă specială modulele conectare mamă, conform CAT6A, disponibile individual, le puteți fixa ușor pe panoul de repartiție și le puteți marca individual cu benzi de inscripționare.


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere