Spre toate informațiile de presă

Carcasă de echipament electronic pentru condiţii de mediu aspre

18.02.2018

Carcasă robustă de echipament electronic din seria ECS  

Carcasă robustă de echipament electronic din seria ECS

Phoenix Contact prezintă noua carcasă de echipament electronic pentru condiții de mediu deosebit de aspre.

Carcasele robuste din seria ECS cu gradul de protecție IP 69 sunt potrivite pentru un domeniu de temperatură larg de la -40 °C până la +100 °C și protejează fiabil sistemul electronic împotriva influențelor fizice. Astfel, carcasele de echipament electronic reprezintă soluția pentru dispozitivele dumneavoastră pentru interior și exterior. Cu trecerile prin panou standardizate cum ar fi M20, tehnica de conectare a cablajelor imprimate precum M12 și accesoriile opționale pentru montare pe perete și pe stâlp, extindeți semnificativ spectrul de aplicații ale carcasei robuste.


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere