Spre toate informațiile de presă

Carcasă modulară pentru echipament electronic ca sistem modular

23.04.2019

Carcasă modulară pentru echipament electronic din seria ICS  

Carcasă modulară pentru echipament electronic din seria ICS

Phoenix Contact prezintă o nouă serie de carcase modulare de echipamente electronice pentru tablourile de distribuție.

Seria Industrial Case System (ICS) include diverse lățimi, înălțimi și adâncimi, precum și conectori de magistrală cu șine DIN TBUS8 cu opt poli, opționali, pentru comunicația simplă între module. Aceștia pot echipa în mod flexibil carcasa cu diferite conexiuni precum RJ45, USB, D-SUB sau mufe de antene, integrând astfel numeroase funcții. Grație culorilor, marcajelor și variantelor de execuție diferite ale componentelor, puteți beneficia de soluții personalizate, adecvate aplicațiilor dumneavoastră. Conectorii de cablaje imprimate, precum și conectorii mamă adecvați în grilă de 5,0 mm completează gama de accesorii. Conectorii cu trei sau patru poli sunt configurați pentru curenți de până la 16 A și tensiuni de până la 300 V și permit conexiunea simplă a conductorilor prin intermediul șuruburilor sau arcurilor push-in.


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere