Spre toate informațiile de presă

Facilitarea distribuției de energie

23.04.2019

PC 6/...-ST-BUS: facilitarea distribuției de energie  

PC 6/...-ST-BUS: facilitarea distribuției de energie

Conectorii de cablaje imprimate din seria PC 6/...-ST-BUS sunt adecvați în mod special pentru transmiterea puterilor mari.

Aceasta dispune de o conexiune cu dislocare IDC și poate fi utilizată în special pentru conexiunea conductorilor de 16 mm² disponibili în comerț, fără tratarea în prealabil a acestora. Datorită conductorilor flexibili, puteți asambla sisteme de magistrale de energie individuale în configurații specifice aplicațiilor. Conectorii cu doi și trei poli în grilă de 7,62 mm sunt compatibili cu conectorii mamă PC6 și adecvați pentru curenți de până la 32 A și tensiuni de până la 1000 V. Atât conectorii tată, cât și conectorii mamă oferă și în stare neconectată o protecție la șoc extinsă conform IEC/UL 61800-5-1.


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere