Spre toate informațiile de presă

Security de înaltă precizie pentru Modbus/TCP

20.11.2017

FL mGuard RS 4004  

FL mGuard RS 4004

Pentru routerul MGuard-Security de la Phoenix Contact există un nou Modbus Inspector de licență, prin care comunicația Modbus/TCP dintre mașini devine și mai sigură.

Dacă licenţa a fost instalată pe routerele de securitate din clasa 4000, atunci regulile de comunicaţie Modbus/TCP pot fi setate cu o precizie foarte înaltă. Cu acest modul Deep-Package-Inspection, drepturile de acces pot fi stabilite acum nu doar la nivel de adrese IP și porturi, ci și la nivelul codurilor de funcții și registrelor din cadrul protocolului Modbus folosit. Modbus Inspector susține conceptul Defense-in-Depth în conformitate cu ISA-99 resp. IEC 62443 și sporește siguranța mașinilor și instalațiilor care comunică prin Modbus/TCP.


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere