Spre toate informațiile de presă

Cadre robuste de fixare pentru RJ45 și SC-RJ

20.02.2017

Cadre robuste de fixare pentru RJ45 și SC-RJ  

Cadre robuste de fixare pentru RJ45 și SC-RJ

Phoenix Contact își extinde programul de conectori de date robuști la noile cadre de fixare pentru aparate.

Cadrele de fixare dintr-o bucată din Seria Push-Pull-ADVANCE sunt fabricate din zinc turnat sub presiune și sunt proiectate pentru racordul conectorilor RJ45 sau SC-RJ din aceeași serie. Datorită gradului de protecție IP65/67 și unei conexiuni a ecranajului constante, cadrele de fixare sunt adecvate în mod special pentru utilizarea în mediul industrial. Cu ajutorul accesoriului de montare suplimentar, puteți adapta cu ușurință cadrele de fixare diferitelor condiții de utilizare, precum secțiunile adânci ale carcasei sau ieșirile de cablu unghiulare.


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere