Spre toate informațiile de presă

Noi conectoare de dispozitive pentru aplicații Profinet

15.07.2018

Noi conectoare de dispozitive pentru aplicații PROFINET  

Noi conectoare de dispozitive pentru aplicații PROFINET

Noile conectoare M12 pentru dispozitive pentru aplicații Profinet de la Phoenix Contact completează seria cuprinzătoare de conectoare de putere M12 POWER

Conectoarele sunt liber configurabile sau preconfigurate cu conductori și permit transferul de curenți mari de tip continuu și alternativ, într-un spațiu mic.  Conectoarele circulare cu codificare L sunt certificate Profinet, fiind configurate pentru aplicații CC cu patru, respectiv cinci contacte (4+FE), precum și puteri de 16 A / 63 V. Versiunile liber configurabile sunt disponibile ca variante cu o singură componentă pentru cositorire în val sau conectoare cu două componente pentru procese reflow. Versiunile preconfigurate dispun de conductori de 1,5 mm² sau 2,5 mm² și sunt potrivite pentru instalare pe panou sau montare dinspre spate.


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere