Spre toate informațiile de presă

Distribuitoare în Y robuste pentru sisteme fotovoltaice

24.10.2016

Distribuitoare în Y robuste pentru sisteme fotovoltaice  

Distribuitoarele compacte în Y reduc semnificativ costurile de investiție și de instalare

Phoenix Contact își completează gama de conectoare pentru aplicații fotovoltaice.

Cu noile distribuitoare compacte în Y, utilizatorii pot aduna eficient căile de curent din sistemele fotovoltaice. În combinație cu siguranțele sau diodele în string intrările cutiilor de joncțiune stringuri și invertoarelor pot fi echipate dublu, reducându-se astfel semnificativ costurile de investiție și de instalare. Distribuitoarele în Y sunt adecvate unor curenți nominali de până la 40 A și tensiuni până la 1500 V (UL: 1000 V). Componentele sunt executate în clasa de protecție IP66/IP68 și pot fi utilizate într-un domeniu larg de temperatură, de la -40 °C la +85 °C. Contactele cu pierderi reduse SUNCLIX asigură o longevitate și o eficiență înaltă a sistemului, cu instalarea simplă și rapidă în câmp.


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere