Spre toate informațiile de presă

Panel-PC-uri robuste, cu Multitouch

16.02.2015

Panel-PC VL2 PPC 2000  

Panel-PC-uri în noul design robust

Următoarea generație de Panel-PC-uri Valueline de la Phoenix Contact oferă acum un design industrial robust și afișaje proiectiv-capacitive cu Multitouch.

Următoarea generație de Panel-PC-uri Valueline de la Phoenix Contact oferă acum un design industrial robust și afișaje proiectiv-capacitive cu Multitouch. Prin urmare, acestea sunt soluțiile rezistente pentru conceptul de exploatare și monitorizare direct la fața locului. Panel-PC-urile sunt construite fără ventilator. Toate componentele importante sunt prevăzute cu acces pentru ușurință în întreținere. Dispozitivul poate fi extins printr-un slot PCI/PCIe. Datorită celor două memorii de date și suportului RAID, securitatea datelor este sporită. Procesorul poate fi selectat în funcție de cerințe: Intel Core i5-4300U, a patra generație (Haswell) sau Intel Celeron N2930, a treia generație (Baytrail). Prin intermediul interfețelor 4 x USB 2.0, respectiv 2 x USB 2.0 și 2 x USB 3.0, precum și al ieșirilor 2 x DisplayPort-Video, Panel-PC-urile pot fi versatile în rețea. În plus, sunt oferite dimensiuni ale afișajului de 15,6", 18,5" și 21,5"-Widescreen.


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere