Spre toate informațiile de presă

Blocuri terminale pentru curenți mari, cu conexiune rapidă pentru secțiuni mari

18.04.2016

Blocuri terminale pentru curenți mari TW 95  

Deosebit de puternic: bloc terminal pentru curenți mari TW 95

Prin intermediul blocurilor terminale de trecere TW 95, Phoenix Contact își completează gama de blocuri terminale pentru curenți mari, cu tehnologie de conectare T-LOX.

Blocurile terminale modulare sunt ideale pentru curenți până la 232 A și tensiuni până la 1000 V (UL: 600 V). Principiul de pârghie articulată cu arc permite conectarea fiabilă și confortabilă a unor conductori mari, cu secțiuni între 16 și 95 mm². Conductorii sunt introduși de sus și pârghia de acționare colorată poate fi pivotată cu o șurubelniță obișnuită.


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere