Spre toate informațiile de presă

Conectori compacți pentru cablaje imprimate LED

15.03.2016

Conector direct PTF  

Acum și pentru cablaje imprimate cu lățimea de 10 mm: conectorii direcți PTF

O prindere sigură cu numai un mâner: cu noii conectori direcți din seria PTF, puteți conecta acum și cablaje imprimate cu LED, late de 10 mm, simplu și fiabil.

Mecanismul integrat de blocare garantează o conexiune sigură și permanentă cu cablajul imprimat. Conectorii compacți sunt proiectați pentru curenți de până la 10 A, precum și pentru tensiuni de până la 24 V (UL: 60 V). Aceștia sunt ideali, datorită dimensiunilor reduse, și pentru aplicații cu un spațiu disponibil critic, ca profil liniar îngust. Astfel, gama de produse cuprinde acum elemente de conectare cu 2 și 4 poli și papuci tubulari, în pași de 1,9 mm pentru cablaje imprimate cu lățimea de 8 mm și în pași de 2,4 mm, pentru cablaje imprimate cu lățimea de 10 mm. Conectorii direcți, cu o înălțime de numai 4,2 mm, albi, au fost dezvoltați ca urmare a directivei IEC 60838-2-2. Aceștia sunt ideali pentru diferite aplicații LED, în iluminatul clădirilor sau ambiental.


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere