Spre toate informațiile de presă

Convertor de protocoale pentru tehnologia de control la distanță

13.04.2015

Convertor de protocoale Resygate  

Noul convertor de protocoale pentru tehnologia de control la distanță

Cu noile convertoare de protocoale din familia de produse Resygate de la Phoenix Contact, stațiile descentralizate pot fi monitorizate acum mai rentabil și mai simplu.

Dispozitivele Resygate traduc numeroase protocoale de comunicații cunoscute, de exemplu cele pentru gestionarea apei sau alimentare cu energie, în protocolul de control la distanță modern, standardizat. Astfel, în sistemele de control, pot fi economisite costurile pentru interfețe. Prin formarea subrețelelor, gama de adrese IP poate fi utilizată eficient. Următoarele protocoale sunt traduse în comunicația bazată pe TCP/IP în conformitate cu IEC 60870-5-101 bal sau IEC 60870-5-104:  

  • IEC 60870-5-101 bal
  • IEC 60870-5-101 unbal
  • IEC 60870-5-104
  • Modbus/RTU
  • Modbus/TCP

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere