Spre toate informațiile de presă

Utilizarea antenelor standard în domeniul Ex, în condiții de siguranță

17.07.2015

Barieră de antene pentru domeniul Ex  

Bariera de antenă permite utilizarea sigură a antenelor standard din domeniul Ex

Bariera de antenă protejează intrinsec ieșirile la frecvență înaltă ale modulelor radio, în conformitate cu gradul de protecție la aprindere Ex i.

Aceasta limitează energia de aprindere în caz de eroare. Acest lucru vă permite să utilizați antenele standard în domenii cu potențial exploziv, până la Zona 0. . Bariera de antene poate fi instalată simplu și cu economie de spațiu, datorită numeroaselor posibilități de instalare, în interiorul și în exteriorul tabloului de distribuție, fiind disponibilă și sub forma soluției de sistem.


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere