Spre toate informațiile de presă

Noi gateway-uri pentru Modbus la EtherNet/IP

18.06.2019

Servere seriale pentru dispozitive, gateway-uri  

Integrare optimă a dispozitivelor Modbus în EtherNet/IP

Gama de servere seriale de dispozitive și gateway-uri de la Phoenix Contact permite integrarea optimă a diferitelor protocoale într-o rețea sau migrarea simplă a dispozitivelor seriale existente în rețele moderne Ethernet.

Noile gateway-uri Modbus la Ethernet/IP pot integra participanții existenți Modbus (slave TCP sau RTU) în protocolul Ethernet/IP. Astfel, registrele Modbus pot fi mapate și puse la dispoziție simplu și confortabil prin web-based management în protocolul Ethernet/IP.

Există variante cu până la patru interfețe seriale (RS-232/422/485) și cu până la două porturi Ethernet-RJ45. Datorită domeniului extins de temperatură de la -40°C până la +70°C și unui pachet cuprinzător de aprobări (UL, IECEx, ATEX), gateway-urile sunt adecvate pentru toate sectoarele de activitate.


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere