Spre toate informațiile de presă

Soluțiile de exploatare de la distanță măresc disponibilitatea sistemului

17.03.2016

Monitoare Flat Panel Basicline  

Monitoare industriale robuste, pentru concepte de exploatare de la distanță

Phoenix Contact își extinde spectrul de HMI-uri robuste și PC-uri industriale cu monitoare industriale performante.

Monitoarele Flat Panel Basicline rezistă în medii industriale dure și pot fi utilizate la temperaturi ale mediului ambiant între -10°C și +60°C. Acestea sunt ideale în special acolo unde vibrațiile îngreunează utilizarea integrală a Panel-PC-urilor și, prin urmare, duc de multe ori la avarii ale sistemului. Monitoarele cu Multitouch sunt furnizate cu diagonale ale ecranului de 39,6 cm (15,6''), 47 cm (18,5") și 54.6 cm (21,5"). Ecranul tactil proiectiv-capacitiv cu 10 puncte permite utilizarea conceptelor de operare bazate pe controlul gesturilor. Pe lângă suprafețele din sticlă securizată, toate monitoarele dispun de clasa de protecție IP65 (frontal). Acestea sunt utilizate la exploatarea și monitorizarea mașinilor cu timpi de reacție reduși, de exemplu pentru operarea în regim de deplasare lentă și reprezentarea diagramelor. În cazul unui spațiu de montare limitat, dispozitivele pot fi montate și în format portret.


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere