Spre toate informațiile de presă

Modulele tampon amortizează căderi de până la 30 de secunde

08.09.2017

Modulul tampon QUINT CAP  

Modul tampon QUINT CAP cu condensatori dublu strat

Amortizați căderile ciclice de până la 30 de secunde cu noile module tampon QUINT CAP de la Phoenix Contact.

Modulul tampon reunește în aceeași carcasă unitatea electronică de comutare și un acumulator pe bază de condensatori fără întreținere. Datorită interfeței USB care poate fi blocată pentru conectarea cu controlerul de nivel superior, PC-ul dvs. poate fi închis în mod confortabil. Modulul tampon oferă un timp de autonomie lung, grație capacității înalte de stocare. 5 resp. 10 A pot fi autonome pentru 30 de secunde. Prin design-ul compact, cu modulul economisiți spațiu în tabloul de distribuție. Cu peste 20 de ani la 20 °C și peste 500.000 de cicluri de încărcare și descărcare, profitați în plus de o durată de exploatare deosebit de lungă. Grație pornirii line, modulul tampon este utilizabil și cu surse de alimentare în domeniul de putere joasă. Grație posibilităților de semnalizare ample și domeniului de temperatură extins de la -40 la +60 °C, noile module tampon pot fi utilizate și în mod flexibil.


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere