Spre toate informațiile de presă

Blocuri terminale pentru curenți mari pentru până la 232 A

05.06.2017

Noile blocuri terminale pentru curenți mari pentru până la 232 A  

Noile blocuri terminale pentru curenți mari pentru până la 232 A

Phoenix Contact își extinde oferta de blocuri terminale pentru curenți mari de înaltă performanță cu conexiunea cu șurub:

Noul bloc terminal UW95 este adecvat pentru secțiuni mari de conductor de 25 mm² până la 95 mm². Cu blocurile terminale de un pol aliniabile puteți transfera sigur și fiabil curenți de până la 232 A și tensiune de până la1000 V (600 V UL). Blocul terminal poate fi montat fără unelte în secțiunea de carcasă corespunzătoare și este adecvat pentru grosimi ale peretelui de 1 mm până la 5 mm. Vă stau la dispoziție modele cu ieșire de cablu orizontală sau verticală pentru diverse utilizări. Variantele turnate speciale asigură etanșeitatea carcasei și la mase de turnare cu viscozitate redusă.


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere