Spre toate informațiile de presă

Înregistrator de date pentru soluții de control și întreținere la distanță

14.09.2015

PSK RTU 50  

Perfect pentru utilizare de durată: PSK RTU 50

Noul înregistrator de date de sine stătător PSK RTU 50 de la Phoenix Contact este, grație tehnologiei de economisire a energiei, soluția ideală pentru controlul/întreținerea la distanță de sine stătătoare pentru sistemul descentralizat de automatizare.

Cu o varietate de interfețe, protocoale acceptate și fără racordare suplimentară la rețeaua electrică, modulul facilitează crearea jurnalelor de date. Acesta combină un modem SMS/GSM/GPRS și interfețele într-un dispozitiv compact, oferind o posibilitate ergonomică pentru utilizare în tablourile de distribuție de mici dimensiuni. Dispozitivul poate acționa ca înregistrator de date, Gateway și Manager de alarme și acceptă protocoalele IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-104, precum și Modbus. Printr-un software intuitiv, înregistratorul de date este simplu și rapid de parametrizat. Tehnologia deosebit de economică din punct de vedere energetic asigură o utilizare de durată, cu întreținere redusă, cu bateriile standard.


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere