Spre toate informațiile de presă

Protecție puternică la supratensiune FV

05.08.2015

Dispozitiv protecție la descărcări atmosferice tip 1/2 din familia VAL-MB  

Familia VAL-MB oferă protecţie la descărcări atmosferice și supratensiune pentru sisteme fotovoltaice, până la 1.500 V

Noua familie de produse VAL-MB de la Phoenix Contact oferă dispozitive de protecție puternice pentru aplicații fotovoltaice cu tensiuni de generator până la 1.500 V c.c.

Dispozitivele de protecție sunt adaptate special pentru cerințele aplicațiilor c.c. și sunt certificate de KEMA. Pâlniile de inserție prelungite și găurile de șurub înălțate oferă protecție suplimentară față de arcurile electrice. Gama de produse cuprinde dispozitive pentru tensiuni de generator de 600 V c.c., 1.000 V c.c. și 1.500 V c.c., ca dispozitive protecție la descărcări atmosferice tip 1/2, precum și ca dispozitive de protecție la supratensiune tip 2. Sunt disponibile variante cu și fără contact pentru semnalizare la distanță. Toate dispozitivele au o rezistență la scurtcircuit de 2.000 A și pot fi utilizate și în sisteme situate la o înălțime de până la 6.000 m.


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere