Spre toate informațiile de presă

Router cu o nouă funcţie de securitate

28.07.2017

FL MGUARD RS4000 TX/TX-P  

mGuard P: Noul flagship în domeniul securităţii al firmei Phoenix Contact

Router-ul de securitate FL MGuard RS4000 TX/TX-P de la Phoenix Contact acoperă un domeniu de temperatură extins, având totodată aprobare ATEX şi IECEx.

În plus, începând cu firmware 8.5 acest produs are activate din fabrică mai multe funcţii de securitate. Printre acestea se numără Deep Package Inspection Module pentru OPC Classic și Modbus/TCP, în scopul de a permite protejarea adaptată cu precizie a comunicării corespunzătoare, şi funcţiile de redundanţă pentru firewall cu şi fără VPN. În plus, este activată licenţa VPN 250, pentru a putea comunica cu până la 250 de parteneri în acelaşi timp, precum şi CIFS Integrity Monitoring, pentru a proteja sistemele non-patchable. Prin urmare, în cazul acestui produs nu mai este necesar să comandaţi certificate de licență mGuard individuale. Routerul de securitate Defense-in-Depth poate fi integrat conform ISA-99 resp. IEC 62443 şi oferă protecţie fiabilă pentru reţelele de producţie mici şi mari.


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere