Spre toate informațiile de presă

Bloc terminal pentru cablaj imprimat ortogonal pentru dispozitive pe șină DIN

18.07.2016

Bloc terminal pentru cablaj imprimat ortogonal pentru dispozitive pe șină DIN  

Optim pentru dispozitive pe șină DIN: blocuri terminale unghiulare pentru cablaj imprimat FKDSO 2,5/ -L1 și -R1

Phoenix Contact prezintă noile blocuri terminale pentru cablaj imprimat din seria FKDSO 2,5/..L1 și -R1. Versiunile opționale, cu unghi la dreapta sau la stânga, permit alinierea ortogonală pe cablajul imprimat.

Astfel, blocurile terminale în grile de 5 mm sunt ideale în special pentru dispozitive montabile pe șină DIN, deoarece ieșirea de cablu poate fi integrată flexibil în designul specific clientului. Blocurile terminale pentru cablaj imprimat cu 1 până la 4 poli sunt perfecte pentru curenți de până la 20 A și tensiuni de până la 320 V. Conductorii cu secțiuni între 0,2 mm² și 2,5 mm² pot fi conectați simplu și fiabil prin conexiune cu arc push-in confortabilă, cu pârghii de acționare în culori contrastante.


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere