Spre toate informațiile de presă

Bloc terminal pentru cablaj imprimat oblic pentru procese THR

14.03.2019

Bloc terminal pentru cablaj imprimat oblic pentru procese THR  

Bloc terminal pentru cablaj imprimat oblic pentru procese THR

Phoenix Contact își extinde programul de blocuri terminale pentru cablaje imprimate înclinate cu conexiune push-in.

Noile blocuri terminale pentru cablaje imprimate SPTA-THR 1,5 de la Phoenix Contact sunt fabricate din material plastic termorezistent, fiind astfel adecvate pentru echiparea automată în cadrul procesului de lipire Reflow. Pe baza derivației conductorului la un unghi de 45°, gama de produse cu conexiune push-in permite dispunerea în mai multe rânduri pe cablajul imprimat. Noile blocuri terminale pentru cablaje imprimate sunt disponibile în pași de 3,81 mm și 5,08 mm și permit conectarea conductorilor cu secțiuni transversale de la 0,2 până la 1,5 mm². Versiunile de la cele bipolare până la cele cu 12 poli sunt configurate pentru curenți de până la 13,5 A și tensiuni de până la 320 V. Designul de produs al versiunilor înclinate corespunde designului blocurilor terminale pentru cablaje imprimate SPT-THR 1,5 orizontale și verticale deja consacrate, astfel încât să puteți oferi diferite soluții de conexiune cu caracteristici optice și tactile unitare.


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere