Spre toate informațiile de presă

Display-uri pentru unitățile de comandă

18.03.2018

Display-uri pentru unitățile de comandă  

Display-uri pentru unitățile de comandă

Noile display-uri pentru carcasa de echipament electronic din seriile HCS și DCS de la Phoenix Contact vă oferă soluții funcționale pentru unitățile de comandă și de afișare staționare și mobile.

Display-urile FSTN, respectiv TFT cu diagonale ale ecranului de 2,8 inch până la 15 inch sunt potrivite pentru reprezentarea datelor și proceselor în automatizarea industrială sau a proceselor. În combinație cu diferitele formate de carcasă, realizați foarte simplu design-uri individuale ale aparatelor și obțineți o mai bună recunoaștere la utilizarea în câmp.


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere