Spre toate informațiile de presă

Sistem de relee industriale cu variante pentru domenii Ex

06.09.2018

Releu industrial cu 4 PDT-uri pentru Zona 2  

Releu industrial cu 4 PDT-uri pentru Zona 2

Cu noile module ale sistemului de relee RIFLINE complete puteți separa și comuta în siguranță semnalele în domeniile Ex din Zona 2.

Modulele releu îndeplinesc specificațiile normative pentru aprobări conform claselor UL Class 1, Division 2, respectiv ATEX și IECEx, prin urmare sunt echipate în special pentru utilizare internațională în medii potențial explozive. Modulele au carcase releu etanșate RTIII și sunt disponibile în variantele de conectare cu șurub și push-in. Ca module complete pre-asamblate, acestea sunt livrabile cu tensiuni de intrare de 24 V c.c., 120 și 230 V c.a. Datorită construcției modulare, pot fi asamblate inclusiv module releu cu funcții extinse.


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere