Spre toate informațiile de presă

Noile transformatoare c.c./c.c. pentru sectorul energetic

14.09.2015

Transformatoare c.c./c.c. din familia QUINT POWER  

Noile transformatoare c.c./c.c. sunt optime pentru sectorul energetic

Noile transformatoare c.c./c.c. din familia de produse QUINT POWER de la Phoenix Contact sunt potrivite în special pentru aplicații din sectorul energetic.

Cu intrările sale pe un interval larg, tensiunile de intrare c.c. de la 60 până la 72 V și de la 96 până la 110 V se transformă într-o tensiune de ieșire c.c. izolată galvanic, reglabilă, de 24 V. În rețelele clienților sau business, o capacitate de izolare, de obicei la un nivel al tensiunii de 60, 110, respectiv 220 V c.c. este furnizată ca tensiune de alimentare separată prin baterie, redundantă. Dispozitivul cu domeniu larg acoperă fără probleme tensiuni de intrare de la 42 la 96 și de la 67 până la 154 V c.c și sunt utilizate în rețelele împământate la un singur capăt sau în rețele cu împământare centrală. Prin separarea galvanică dintre tensiunea de intrare și cea de ieșire, sistemele de alimentare pot fi construite independent și monitorizate preventiv. Toate transformatoarele c.c./c.c., sursele de alimentare și modulele redundante din familia QUINT POWER acceptă rezerva de putere Power Boost, care furnizează în permanență curenți de 1,25 de ori curenții nominali.


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere