Spre toate informațiile de presă

Noii conectori de dispozitive cu codare K, L, M

03.04.2017

Noii conectori de dispozitive cu codare K, L, M  

Noii conectori de dispozitive cu codare K, L, M

Noii conectori de dispozitive M12 cu codările K, L, M de la Phoenix Contact completează seria cuprinzătoare de conectori M12 Power și permit transferul de curenți de tip continuu și alternativ mai ridicați, într-un spațiu mai mic.

Conectorii circulari codați K sunt prevăzuți pentru utilizările AC cu cinci contacte (4+PE) și transferă până la 630 V / 16 A. Conectorii codați L sunt disponibili în două versiuni cu cinci contacte (4+FE), precum și într-o versiune cu patru poli. Ambele versiuni transferă până la 63 V / 16 A DC și sunt disponibili în versiunea specificată PROFINET. Conectorii codați M transferă prin șase contacte (5+PE) maximum 630 V / 8 A AC. Noii conectori de dispozitive sunt disponibili ca varinte cu pin și fișă, cu lițe cu o lungime de 20 cm sau ca un conector cu montare încorporată simplu sau dublu, pentru montarea directă a plăcii cu circuite imprimate în procesul de îmbinare sau pe bază de unde. Precum codările existente S și T, sunt descrise, de asemenea, noile codări din standardul 61076-2-111. Astfel, vă stă la dispoziție un program bogat de conectori pentru un transfer de putere compact și sigur în viitor.


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere