Spre toate informațiile de presă

Conectori modulari în cadre snap-in

28.04.2016

Inserții modulare pentru conectori pentru medii dificile  

Transmisie sigură de semnale, putere, date și aer comprimat

Noile inserții conector HEAVYCON modular pentru putere, semnale și date vă oferă o asamblare simplă și confortabilă.

Modulele sunt echipate cu noile cadre snap-in, fiind poziționate și fixate cu precizie, prin intermediul arcurilor de reținere. Puteți adăuga modulele conectate și ulterior, în carcase deja montate. Modulele Power cu 5 poli și cu tehnologie de conectare push-in oferă o instalare simplă și rapidă. Firele prevăzute cu o ferulă se introduc direct în camera de contact. Pentru transmisia sigură de date, sunt disponibile modulele de date RJ45 pentru cabluri patch, precum și conectorii industriali RJ cu tehnologie de conexiune rapidă QUICKON. Fibra optică pre-asamblată cu contacte SC și LC poate fi utilizată în modulele de fibră optică corespunzătoare. Montarea rapidă a modulelor și tehnologia de conectare optimizată economisesc până la 40% din timpul de instalare. Puteți combina, în mod flexibil, diferite module într-un singur cadru. Astfel, HEAVYCON modular oferă conectorul potrivit pentru fiecare aplicație.


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere