Spre toate informațiile de presă

Conectoare compacte de cablaj imprimat în grilă de 2,54 mm

17.06.2018

Conectoare compacte de cablaj imprimat în grilă de 2,54 mm  

Conectoare compacte de cablaj imprimat în grilă de 2,54 mm

Phoenix Contact își extinde gama de conectoare compacte de cablaj imprimat în grilă de 2,54 mm.

Conectoarele pe un rând și pe două rânduri MCC 0,5 și DMCC 0,5 sunt potrivite pentru secțiuni de conductor de 0,14 mm² până la 0,75 mm². Conectoarele bipolare și cu 16 poli sunt configurate pentru curenți de până la 6 A și tensiuni de până la 160 V. Contactele de sertizare compatibile cu suprafață aurită sunt disponibile ca materiale în vrac sau produse bandă și permit prelucrarea manuală sau automatizată a unui număr mic, dar și mare de poziții. Conectoarele de cablaj imprimat sunt compatibile la conectare cu seriile FMC 0,5 și DFMC 0,5 cu conexiune cu arc push-in, astfel încât să puteți alege în mod flexibil, în funcție de aplicație, conexiunea cu arc prin sertizare sau push-in.


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere