Spre toate informațiile de presă

Carcasă de conector de dimensiune mare pentru cabluri de alimentare cu număr mare de conexiuni

22.08.2018

Carcasă HEAVYCON-STANDARD pentru montarea a două inserții conector cu număr fix de poli  

HEAVYCON B32 și B48

Carcasa HEAVYCON STANDARD este confecționată din aluminiu de calitate superioară, rezistent la coroziune. Datorită suprafețelor și garniturilor conductoare, acestea sunt adecvate inclusiv aplicațiilor CEM.

Carcasele în dimensiunile B32 și B48 sunt noi. Montați două inserții conector cu număr fix de poli una lângă cealaltă. Astfel economisiți mult spațiu la cablare. Carcasele B32 sunt adecvate pentru două inserții B16 și pot fi blocate cu pârghii de blocare duble. În carcasele B48 montați două inserții conector B24. Închideți aceste carcase simplu cu pârghia de blocare simplă. Alegeți între ieșirea laterală sau la unghi drept a cablului. De asemenea, sunt disponibile capace corespunzătoare. Carcasele STANDARD sunt concepute pentru solicitări mecanice mari și vibrații. Datorită dimensiunilor standard ale carcaselor mobile, de montaj și tip soclu, acestea sunt universal compatibile cu standardele industriale.


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere