Spre toate informațiile de presă

Întrerupător de protecție cu 8 șu 10 A

26.10.2015

Întrerupătoare electronice de protecție  

Întrerupătoare electronice de protecție CB E1

Întrerupătoarele de protecție electronice conectabile din familia de produse CB E1 în varianta cu închizător fără potențial sunt de acum disponibile cu curenți nominali de la 8 A la 10 A.

Cele două variante cu curenți de putere mai mare completează programul de produse din domeniul întrerupătoarelor de protecție. Astfel, pentru aplicații cu curenți nominali de la 1 A la 10 A, sunt disponibile întrerupătoare de protecție cu închizător fără potențial.


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere