Spre toate informațiile de presă

Tehnologie de conectare pentru carcase ME și ME-MAX

25.07.2019

Tehnologie de conectare pentru carcase ME și ME-MAX  

Tehnologie de conectare pentru carcase ME și ME-MAX

Conectorii de cablaj imprimat pentru carcase modulare de echipamente electronice din seria ME și ME-MAX de la Phoenix Contact sunt disponibili acum și cu suprafețe de contact aurite.

Datorită rezistenței excelente la coroziune și proprietăților bune de transmisie, contactele aurite sunt destinate în mod special pentru soluții de dispozitive sofisticate, cu o siguranță ridicată a contactului. Conectorii mamă de cablaj imprimat MSTBO 2,5 cu 2 până la 4 poli sunt configurați pentru curenți de până la 8 A și pentru tensiuni de până la 320 V. Toate numerele de poziții sunt disponibile cu picioare cositorite (grile de 5,0 mm) în partea dreaptă sau stângă și pot fi livrate atât în varianta pentru cositorire în val, cât și pentru procesul THR automatizat.


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere