Spre toate informațiile de presă

Noile Box-PC-uri pentru utilizarea direct la fața locului

20.07.2015

Box-PC VL2 BPC 2000  

Box-PC-uri în noul design robust

Noua generație de Box-PC-uri Valueline oferă acum un design complet nou și robust și noi procesoare în diferite clase de performanță.

Box PC-urile reprezintă o soluție rezistentă pentru utilizarea de computere industriale direct la fața locului. În plus, sunt construite fără ventilator. Toate componentele importante sunt prevăzute cu acces pentru ușurință în întreținere. Dispozitivul poate fi extins printr-un slot PCI/PCIe. Securitatea datelor este sporită datorită celor două memorii de date și suportului RAID. Procesorul poate fi selectat în funcție de cerințe: Intel Core i5-4300U, a patra generație (Haswell) sau Intel Celeron N2930, precum și a treia generație (Baytrail). PC-urile pot fi conectate versatil în rețea, prin intermediul următoarelor interfețe: 4 x USB 2.0, respectiv 2 x USB 2.0 și 2 x USB 3.0. În plus, este compatibil cu afișaje Multi-Display și afișaje mari până la 4K. În funcție de cerințe, dispozitivul poate fi instalat standard sau pe perete.


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere