Spre toate informațiile de presă

Distribuitoare T M12 pentru transfer de date

10.10.2017

Distribuitoare T M12  

Distribuitoare T pentru transfer de date cu PROFIBUS și CANopen

Utilizați acum noile distribuitoare T M12 de la Phoenix Contact pentru transferul de date. Distribuitoarele T pentru PROFIBUS sunt ecranate la 360° și asigură transmiterea și distribuția sigură a datelor dvs.

Acestea permit rate de transfer de până la 12 Mbps. Un distribuitor T codat în A pentru CANopen completează gama de produse. Puteți fixa toate distribuitoarele T prin intermediul a două orificii de montare securizate împotriva răsucirii. Filetele M12 pot fi rotite chiar și după montare. Pentru distribuitoarele T PROFIBUS este disponibilă o variantă cu un filet fix. Astfel pot fi conectate mai ușor și cablurile turnate, cu filet rotativ. Cu ajutorul sistemului de blocare rapidă SPEEDCON, puteți instala ușor toate distribuitoarele T, economisind astfel până la 90 % din timpul de conectare. Distribuitoarele sunt disponibile în gradele de protecție IP65 și IP67 și sunt rezistente la uleiuri.


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere