Spre toate informațiile de presă

Noul firewall conform IEC 62443

11.09.2017

FL mGuard RS 2000  

mGuard RS 2000 cu noi funcţii de securitate

Routerele de întreținere la distanță MGuard de la Phoenix Contact sunt și mai sigure:

Cu noul firmware 8.5, pot fi stocate acum și la routerele din clasa de dispozitive 2000 reguli de firewall individuale în interiorul și exteriorul tunelelor VPN. Siguranța componentelor de întreținere la distanță este astfel îmbunătățită în mod semnificativ. Aveți astfel posibilitatea de a utiliza în mașini și sisteme componente de securitate nu numai la întreaga lor valoare, ci și la un preț avantajos. Sunt luate în calcul nu doar nevoile de securitate ale producătorului de mașini, ci și ale operatorului mașinii. Noile funcții ajută la implementarea profesională și avantajoasă economic a conceptului Defense-in-Depth conform ISA-99 resp. IEC 62443. Utilizatorii care folosesc deja routerul de întreținere la distanță din clasa 2000 vor primi noua funcție de securitate gratuit, atât timp cât dispun de actualizarea firmware 8.5.


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere