Spre toate informațiile de presă

Sistem de instalare pentru secțiuni mici

31.08.2015

Sistem de instalare QPD  

Noua grupă de produse compacte, pentru secțiuni ale sârmei între 0,5 mm² și 1,5 mm²

Sistemul de instalare QPD cu tehnologie de conectare rapidă IDC Quickon de la Phoenix Contact este disponibil acum și pentru secțiuni ale conductorului între 0,5 mm² și 1,5 mm².

Această grupă compactă de produse este deosebit de utilă pentru aplicații cu spațiu redus de instalare. Portofoliul complet de produse acoperă acum secțiuni de la 0,5 mm² până la 6 mm² și este ideal pentru puteri de până la 690 V/40 A în distribuția de energie în mașini, echipamente și clădiri, pe scară largă. Cu tehnologia de conectare rapidă a sistemelor de instalații, economisiți până la 80% din timpul necesar montării. Pentru conexiune, cablul trebuie dezizolat, sârmele din splicebody trebuie alocate, tăiate pe culori și introduse în presgarnitură. Nu este necesară o unealtă specială. Un alt avantaj este construcția robustă și, astfel, utilizarea flexibilă a articolului. Acestea corespund claselor de protecție IP68/IP69K, precum și rezistenței la impact IK07. Gama de produse cuprinde treceri prin panou, conectori de cablu, conectori, precum și distribuitoare în H și în T.


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Informații suplimentare

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere