Spre toate informațiile de presă

UPS compact cu acumulator integrat

14.09.2015

Surse de alimentare neîntreruptibile UNO UPS  

Noile UNO UPS cu acumulator integrat plumb - AGM

Adaptată la familia surselor de alimentare UNO POWER, acum există sursa de alimentare neîntreruptibilă UNO UPS cu o putere de ieșire de 60 W și acumulator integrat, într-o carcasă compactă.

UPS-ul funcționează flexibil cu tensiuni de intrare de la 23 până la 30 V c.c. Acumulatorul integrat cu plumb-AGM asigură timpi mari de autonomie, de exemplu de 45 de minute la 0,5 A. În combinație cu o sursă de alimentare UNO POWER din clasa de performanță 100 W rezultă dimensiuni totale de numai 160 x 90 x 90 mm. Aceste UPS-uri compacte sunt adecvate, prin urmare, și pentru cutiile de comutare și distribuție de mici dimensiuni. Valoarea MTBF crescută (Mean Time Between Failure) de peste 1,9 milioane de ore și domeniul mare de temperatură, între -15 și +50°C sunt caracteristici excelente pentru un dispozitiv din această clasă de performanță. Pentru semnalizare și monitorizarea funcționării sunt disponibile indicatoare de stare cu LED, precum și ieșiri de comutare active, de 24 V c.c., pentru transmiterea la un sistem de comandă de rang superior.


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere