Spre toate informațiile de presă

Modul releu de cuplare ghidat forțat

20.11.2017

Modul releu de cuplare ghidat forțat conform DIN EN 50205  

Modul releu de cuplare ghidat forțat conform DIN EN 50205

Programul de produse al sistemelor de relee industriale Rifline de la Phoenix Contact este completat cu un nou modul releu de cuplare ghidat forțat cu o tensiune de bobină de 24 V c.c.

Cu modulul releu de cuplare cu contacte ghidate forțat conform DIN EN 50205 puteți efectua aplicațiile, care trebuie realizate potrivit Tip A în conformitate cu DIN EN 50205 (conectare ca 1 normal deschis / 1 normal închis). Profitați în plus de o aprobare listată cULus pentru echipamente de control industrial conform UL 508. Cu această aprobare, dumneavoastră și clienții dumneavoastră sunteți în siguranță pe piețele nord-americane. Datorită indicatorului de stare integrat, puteți determina oricând starea de comutare.


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Informații suplimentare

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere