Spre toate informațiile de presă

Instalare rapidă a corpurilor de iluminat mașini cu circuite de serie

19.12.2017

Nou Corpuri de iluminat pentru utilaje PLD  

Nou Corpuri de iluminat pentru utilaje PLD

Portofoliul corpurilor de iluminat utilaje PLD din clasa 200 de la Phoenix Contact a fost extins cu câte patru corpuri de iluminat cu circuite în serie şi patru corpuri de iluminat cu un unghi de dispersie de 40 .

Becurile cu conectare în serie reduc clar consumul de cabluri în maşinile lungi, respectiv în piesele de maşini în care sunt instalate mai multe becuri, deoarece becurile se conectează între ele pe cea mai scurtă cale posibilă. Dacă zonele mici dintr-o maşină sau dintr-un spaţiu trebuie iluminate şi mai accentuat, becurile cu unghi de dispersie îngust sunt solutia adecvată. Cele opt noi corpuri de iluminat sunt disponibile şi cu lungimile 190 mm, 365 mm, 540 mm şi 715 mm.


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Informații suplimentare

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere