Spre toate informațiile de presă

Adaptor robust de siguranță c.c. pentru sisteme fotovoltaice

12.06.2015

 Adaptor de siguranțe c.c.  

Adaptor robust de siguranță c.c. pentru sisteme fotovoltaice

Noul adaptor de siguranță pentru curent continuu de la Phoenix Contact este un element de protecție pentru sistemele fotovoltaice ușor de instalat.

Defectarea siguranței, cauzată de îmbătrânirea și degradarea ei prematură nu se mai produce, datorită comportamentului termic optimizat. Adaptorul de siguranțe îndeplinește toate aprobările relevante pe plan internațional, inclusiv cele mai noi dispoziții de verificare TÜV. Adaptoarele din familia de produse Sunclix sunt disponibile cu seturile de siguranțe de înaltă calitate Littlefuse de 6 și 30 A. Ele sunt concepute pentru tensiuni de până la 1500 V. Cu adaptoarele de siguranțe pentru utilizarea în exterior cu grad de protecție IP68 (24 h/2 m), Phoenix Contact își completează portofoliul de produse pentru sistemele fotovoltaice.

 

 

 


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere